17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創胸前掛 MT792 0859-87-04-18

耐熱耐切創胸前掛 MT792

通常単価(税別)
8,928
税込単価
9,821
通常出荷日:9日目

【特長】耐切創性にすぐれ、抜群の耐久性があります。・低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。・素材...

詳細を確認

    ご注意

    • ケプラー 高強度高弾性率を誇り、難燃性耐熱性耐切創性耐薬品性にすぐれ、低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。

    型番:

    0859-87-04-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-04-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,928
    ( 9,821 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐切創性にすぐれ、抜群の耐久性があります。
    ・低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。
    ・素材耐熱温度:300℃
    ・日本製
    【商品仕様】
    ・型式:MT792
    ・品名:胸前掛
    ・材質:ケプラー繊維100%
    ・サイズ:フリー
    ・寸法(cm):63×93
    ・入数:1枚

    ご注意

    • ケプラー 高強度高弾性率を誇り、難燃性耐熱性耐切創性耐薬品性にすぐれ、低温から高温まで広範囲の環境で使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱耐切創胸前掛 MT792の型番0859-87-04-18のページです。 型番0859-87-04-18に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱耐切創胸前掛 MT792のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱耐切創胸前掛 MT792
    耐熱・耐切創腰前掛 MT791
    耐熱耐切創腰前掛 MT791
    耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791
    耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー
    ウレタン胸付前掛
    メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械アズワンコクゴジーベック
    通常価格8,9287,5687,8526,31410,8684,182
    通常出荷日9日目7日目6日目1日目10日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト