17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222 0859-87-04-03

クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222

通常単価(税別)
11,802
税込単価
12,982
通常出荷日:6日目

【特長】すぐれた力学的特性に加え、抜群の化学的安定性を持つ繊維「ダイニーマ(R)」を使用。・炭素と水素...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-04-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-04-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,802
    ( 12,982 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】すぐれた力学的特性に加え、抜群の化学的安定性を持つ繊維「ダイニーマ(R)」を使用。
    ・炭素と水素からできているため、燃やしても水と二酸化炭素になり有害物質を発生しない環境にやさしい繊維です。
    ・「ダイニーマ(R)」は、アラミド繊維にはない耐紫外線機能があります。
    【商品仕様】
    ・型式:MT222
    ・摘要:胸前掛
    ・材質:高強力ポリエチレン(ダイニーマ(R))
    ・全長(mm):650×930
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 無塵マスク 画像

      東京硝子器械

      無塵マスク

    • ゴーグル 無気孔 201 画像

      東京硝子器械

      ゴーグル 無気孔 201

      【特長】作業時に発生する浮遊粉じん、薬液飛沫などから目を保護します。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウイルスなどを防ぎます。防毒マスク、防じんマスクとの一体使用によって顔全体を保護します。両面に防曇格好したレンズでくもりの危険から守ります。希硫酸に対応しています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222の型番0859-87-04-03のページです。 型番0859-87-04-03に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222
    クリーン用耐切創脚カバー MT221
    クリーン用耐切創腕カバー MT220
    クリーン用耐熱前掛 MT793
    クリーン用耐熱前掛 MT794
    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格11,80210,1938,64512,00015,50816,258
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト