17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱前掛 MT793 0859-87-04-06

クリーン用耐熱前掛 MT793

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:6日目

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。【商品仕様】・型式:MT7...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-04-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-04-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性にすぐれています。 クリーン対応品です。
    【商品仕様】
    ・型式:MT793

    ・品名:腰前掛
    ・寸法(cm):54×90
    ・入数(枚):1
    ・材質:ケプラー繊維100% 耐熱温度:300℃
    ・日本製

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーン用耐熱前掛 MT793の型番0859-87-04-06のページです。 型番0859-87-04-06に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐熱前掛 MT793のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐熱前掛 MT793
    クリーン用耐熱前掛 MT793-CP
    クリーン用耐熱前掛 MT794
    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP
    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222
    マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械マックス(手袋)
    通常価格12,00013,00015,50816,25811,8026,842
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト