17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱耐切創脚カバー MZ688 0859-87-04-14

耐熱耐切創脚カバー MZ688

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:6日目

【特長】耐熱性、耐切創性にすぐれています。・抜群の耐久性があります。【商品仕様】・型式:MZ683・品...

詳細を確認

    ご注意

    • ザイロン パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有し、さらに耐熱性、難燃性においても既存の有機繊維の中で最高のレベル特性を示しています。

    型番:

    0859-87-04-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-04-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-04-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐熱性、耐切創性にすぐれています。
    ・抜群の耐久性があります。
    【商品仕様】
    ・型式:MZ683
    ・品名:足カバー
    ・材質:PBO繊維(ザイロン)100%
    ・サイズ:フリー
    ・寸法(cm):37
    ・素材耐熱温度:500℃
    ・日本製

    ご注意

    • ザイロン パラアラミド繊維の約2倍の強度、弾性率を有し、さらに耐熱性、難燃性においても既存の有機繊維の中で最高のレベル特性を示しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    耐熱耐切創脚カバー MZ688の型番0859-87-04-14のページです。 型番0859-87-04-14に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱耐切創脚カバー MZ688のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱耐切創脚カバー MZ688
    耐熱耐切創腕カバー MZ681
    耐熱・耐切創腕カバー MZ683
    耐熱耐切創腕カバー MZ683
    耐熱耐切創腕カバー MZ680
    耐熱耐切創腕カバー(編物) MZ681
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械コクゴ東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格9,0008,80017,46017,0084,6008,800
    通常出荷日6日目6日目10日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト