17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロガードライト・メッシュ アルミ L 0069-87-04-17

プロガードライト・メッシュ アルミ L

通常単価(税別)
3,771
税込単価
4,148
通常出荷日:6日目

【特長】広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保...

詳細を確認

    型番:

    0069-87-04-17
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0069-87-04-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0069-87-04-17
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,771
    ( 4,148 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。 メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
    【商品仕様】
    ・品番:9932
    ・固定部の素材:アルミ
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:L
    ・ウエスト(cm):90~105
    ・入数(箱):1本
    ・前幅:17cm 後幅:21cm
    ・素材:ナイロン・ポリエステル・ウレタン・アルミ(アルミステイ)・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロガードライト・メッシュ アルミ Lの型番0069-87-04-17のページです。 型番0069-87-04-17に関する仕様情報を記載しております。
    プロガードライト・メッシュ アルミ Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロガードライト・メッシュ アルミ L
    プロガードライト・メッシュ
    プロスリム・メッシュ アルミ L
    プロガードライト・メッシュ プラ M
    プロフィット・メッシュ アルミ S
    プロガードライト・メッシュ プラ LL
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格3,7713,7713,5093,7713,9473,582
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト