17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入 0701-87-09-11

サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入

通常単価(税別)
2,651
税込単価
2,916
通常出荷日:2日目

【特長】滑りにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。・袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず作業性がアップ。...

詳細を確認

    型番:

    0701-87-09-11
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0701-87-09-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0701-87-09-11
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,651
    ( 2,916 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】滑りにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。
    ・袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず作業性がアップ。
    ・600mmの長さで腕部分もカバーします。
    【商品仕様】
    ・規格:ゴム付きロング(フリーサイズ)
    ・入数(枚):30
    ・寸法(mm):約600×265mm
    ・厚み:40μ
    ・色:白色透明

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入の型番0701-87-09-11のページです。 型番0701-87-09-11に関する仕様情報を記載しております。
    サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入
    元祖 サクラメン手袋
    TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)
    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り TP-13 30枚
    東京硝子 エンボスロング手袋 そでゴム入り 0850-87-09-02 30枚
    エンボスロング手袋 そでゴム無し 50枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,6511,117 -1,0302,7802,7801,630
    通常出荷日2日目2日目〜1日目6日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト