17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱手袋 MT721 0859-87-18-73

クリーン用耐熱手袋 MT721

通常単価(税別)
15,406
税込単価
16,947
通常出荷日:10日目

【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しまし...

詳細を確認

    型番:

    0859-87-18-73
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0859-87-18-73の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0859-87-18-73
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,406
    ( 16,947 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。
    【商品仕様】
    ・型式:MT721
    ・サイズ:フリー
    ・寸法(cm):35
    ・入数(双):1
    ・材質
    ・ 甲・平裾:(表)ケプラー繊維100% (裏) 綿100%
    ・ 平:(表)ケプラー繊維100% (裏) アラミド混フェルト
    ・ 平の中:断熱シート
    ・ 平の中の裏:ポリエステル 100%
    ・ 素材耐熱温度:300℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリーン用耐熱手袋 MT721の型番0859-87-18-73のページです。 型番0859-87-18-73に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐熱手袋 MT721のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐熱手袋 MT721
    クリーン用耐熱手袋 MT721-CP
    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721
    クリーン用耐熱手袋 MT782
    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP
    クリーン用耐熱手袋MT782-CP
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械コクゴ
    通常価格15,40616,13315,32012,13212,86013,000
    通常出荷日10日目6日目1日目6日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト