17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英球形セパラフラスコ 500mL 0065-15-45-42

石英球形セパラフラスコ 500mL

通常単価(税別)
110,518
税込単価
121,570
通常出荷日:31日目

【特長】耐熱性に優れています。・熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。・耐薬品性があります。【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0065-15-45-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0065-15-45-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 31日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0065-15-45-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    110,518
    ( 121,570 )
    31日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】耐熱性に優れています。
    ・熱膨張率が少ないため、温度差に耐えます。
    ・耐薬品性があります。
    【商品仕様】
    ・容量(mL):500
    ・口径(mm):85
    ・ツバ径(mm):115
    ・胴径(mm):110
    ・高さ(mm):112

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    石英球形セパラフラスコ 500mLの型番0065-15-45-42のページです。 型番0065-15-45-42に関する仕様情報を記載しております。
    石英球形セパラフラスコ 500mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英球形セパラフラスコ 500mL
    Fine共通セパラフラスコO円筒
    Fine共通セパラフラスコO丸型
    ピクノメーター 750ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 1000ml
    三商印 セパラブルフラスコ 丸形120㎜ 3000ml
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商三商三商
    通常価格110,51816,806 -14,877 -14,30024,30039,500
    通常出荷日31日目2日目〜3日目2日目4日目3日目

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト