17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステリテナー5L専用ダンボールケース100入 0439-21-46-41

ステリテナー5L専用ダンボールケース100入

通常単価(税別)
40,341
税込単価
44,375
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・専用ダンボールケース・品名:5l用・ダンボールケース外寸法(mm):200×200×20...

詳細を確認

    ご注意

    • ステリテナー本体は付属していません。

    型番:

    0439-21-46-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0439-21-46-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0439-21-46-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,341
    ( 44,375 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・専用ダンボールケース
    ・品名:5l用
    ・ダンボールケース外寸法(mm):200×200×200H

    ご注意

    • ステリテナー本体は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入の型番0439-21-46-41のページです。 型番0439-21-46-41に関する仕様情報を記載しております。
    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステリテナー5L専用ダンボールケース100入
    ステリテナー/専用ダンボールケース
    ロンテナー 5L 100入
    ロンテナー/専用ダンボールケース/コック
    ロンテナー 20L 100入
    ロンテナー 18L 100入
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格40,34142,461 -43,16929,010 -70,82869,396
    通常出荷日8日目8日目7日目7日目〜8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト