17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブフナーロート 磁器

ブフナーロート 磁器

通常単価(税別)
14,39224,191
税込単価
15,83126,610
通常出荷日:2日目

【特長】・耐薬品性、耐熱性に優れています・熱膨張を最小に抑えています

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 足径(mm)

  • 足の長さ(mm)

  • 直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

足径

(mm)

足の長さ

(mm)

直径

(mm)

最小発注数量
137
25
85
125(フィルター)
1個
191
29
117
185(フィルター)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,392
( 15,831 )
2日目
24,191
( 26,610 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐熱性に優れています
・熱膨張を最小に抑えています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブフナーロート 磁器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブフナーロート 磁器
磁製ブフナーロート No.4
磁製ブフナーロート No.6/No.9/No.10
ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型分液ロート
SPC分液ロート 球型 PTFEコック付
桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 95~180
メーカー東京硝子器械ケニスケニスケニス三商桐山製作所
通常価格14,392-7,76019,621 -11,150 -13,500 -21,250 -
通常出荷日2日目8日目4日目6日目〜2日目6日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト