ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ブフナーロート 磁器 45mm

ブフナーロート 磁器 45mm 0837-09-23-01
通常単価(税別)
4,960
税込単価
5,456
通常出荷日:2日目

【特長】耐薬品性、耐熱性に優れています。・熱膨張を最小に抑えています。【商品仕様】・フィルター直径(m...

詳細を確認

型番:

0837-09-23-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0837-09-23-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
-
-

商品情報

【商品仕様】
・型番:0837-09-23-01
・適合ろ紙:Φ45用mm
・全高:H67mm
・足外径:Φ15mm
・足長さ:L43mm

型番リスト

表示件数
型番
0837-09-23-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,960
( 5,456 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐薬品性、耐熱性に優れています。
・熱膨張を最小に抑えています。
【商品仕様】
・フィルター直径(mm):45
・全高(mm):67
・足径(mm):15
・足の長さ(mm):43
・磁器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブフナーロート 磁器 45mmの型番0837-09-23-01のページです。 型番0837-09-23-01に関する仕様情報を記載しております。
ブフナーロート 磁器 45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブフナーロート 磁器 45mm
ブフナーロート PP 70Φ~240Φ(0198-19-08)
石英試験管 外径(mm) 10~13
試験管 直口 外径(mm) 10~30
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
IWAKIディスポーザブル培養試験管 長さ100・150mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン三商
通常価格4,9602,800 -11,6474,200 -2,053 -25,200
通常出荷日2日目2日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプロートロート試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト