17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
シリコーンゴム栓
コクゴ
検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入 0439-03-10-03

検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入

通常単価(税別)
23,772
税込単価
26,149
通常出荷日:11日目

【特長】素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。・軽量ですから、試験管ラック、コンテナ...

詳細を確認

    型番:

    0439-03-10-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0439-03-10-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0439-03-10-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,772
    ( 26,149 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。
    ・軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。
    ・プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。
    ・高精度・高強度により検査の自動化に対応します。
    ・ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。
    ・-20℃の凍結保存しても破損しません。
    ・※凍結保存には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避けください。
    【商品仕様】
    ・本体
    ・型式:1A0027
    ・品名:エスピッツSYS6
    ・容量(mL):6
    ・外径×内径×長さ(mm):15.8×13.4×75.2
    ・入数(本):1000/梱包
    ・材質:管-PET(ポリエチレンテレフタレート)/キャップ-PE(ポリエチレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入の型番0439-03-10-03のページです。 型番0439-03-10-03に関する仕様情報を記載しております。
    検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入
    検体専用管 エスピッツ
    検体専用管 エスピッツISO7 1000本入
    ダーラム管
    ディスポーザブルガラス試験管 16×100mm 1000本
    ディスポーザブルガラス試験管 16×125mm 1000本
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンAGCテクノグラスAGCテクノグラス
    通常価格23,77223,77223,77229,504 -29,64633,868
    通常出荷日11日目10日目〜11日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト