17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイヤーボーイ プラス セット 100×150×60H 0058-54-45-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファイヤーボーイ プラス セット 100×150×60H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0058-54-45-01

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】●ガスカートリッジ充電式バッテリーの採用により、ガス配管や電源を必要としません。クリーンベンチの中でも使用可能です。
・●本体正面から半径6~8cm以内に手をかざすと、センサーが反応して点火します。
・●誤作動防止のためにセンサー反応回数(1回or2回)と、センサーの感度を3段階に設定できます。
・●本体外装は耐UV金属素材を使用し高耐久性を実現。
・●本体はボタン操作にもっとも適した重量になっており、高い安定感、操作性を有します。
・●強風で炎が消えた場合、自動的再点火もしくはガスバルブが閉じ、ガス漏れの心配がありません。
【商品仕様】
・型式:10-TG0100-S
・寸法(mm):100×150×60H
・*バーナーヘッド除く
・重量(kg):約1.3
・使用ガス:カートリッジ(ブタンガス)、天然ガス、都市ガス、プロパンガス(各専用ジェット付属)
・電源:充電式バッテリー(7.2V)、または100V(50/60
・Hz)
・付属品:本体、ガスカートリッジアダプター、ガスカートリッジ(10本)、ACアダフガスジェット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト