ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m

ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m 0638-17-98-33
通常単価(税別)
4,880
税込単価
5,368
通常出荷日:4日目

【特長】ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。・耐熱性(200℃)...

詳細を確認

型番:

0638-17-98-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0638-17-98-33の仕様・寸法情報

商品情報

商品説明

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
0638-17-98-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
・耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
・電気絶縁性にも優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
【商品仕様】
・型式:HAT-F15
・寸法:0.15mm(厚さ)×25mm(幅)×10m(長さ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10mの型番0638-17-98-33のページです。 型番0638-17-98-33に関する仕様情報を記載しております。
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 25mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 38mm 10m
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
アルミテープ 50mm×50m
ニトフロン 粘着/非粘着タイプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン日本緑十字社東京硝子器械
通常価格4,8806,5205,5293,8244,5802,485 -
通常出荷日4日目9日目2日目1日目1日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト