17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m

ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m
通常単価(税別)
3,4408,580
税込単価
3,7849,438
通常出荷日:6日目

【特長】・ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです・耐熱性(200℃)...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.13
25
HAT-F13
1個
0.18
38
HAT-F18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
6日目
8,580
( 9,438 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです
・耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です
・電気絶縁性にも優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m
ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
粘着テープ(ふっ素樹脂テープ)多用途向け 10m巻
メーカー東京硝子器械コクゴ東京硝子器械東京硝子器械エスコエスコ
通常価格3,440-1,800 -9,2008,34019,9002,000 -
通常出荷日6日目5日目6日目6日目1日目1日目〜
テープ長さ(m)101010101010
ホワイトベージュホワイトホワイトブラックホワイト
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性耐薬品絶縁 / 耐熱耐薬品耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト