ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m

ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m 0638-17-98-25
通常単価(税別)
8,340
税込単価
9,174
通常出荷日:6日目

【特長】ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。・耐熱性(200℃)...

詳細を確認

型番:

0638-17-98-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0638-17-98-25の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
ホワイト
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
耐薬品[○]
最高使用温度(℃)
151~200
商品コード
HAT-F08
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
0638-17-98-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,340
( 9,174 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ふっ素樹脂を含浸させたガラスにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
・耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
・電気絶縁性にも優れ、表面のふっ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
【商品仕様】
・型式:HAT-F08
・寸法:0.08mm(厚さ)×50mm(幅)×10m(長さ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10mの型番0638-17-98-25のページです。 型番0638-17-98-25に関する仕様情報を記載しております。
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
PTFEテープ(台紙付き)SK-10
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコ中興化成工業アズワン中興化成工業
通常価格8,3409,20019,9008,26712,20015,237
通常出荷日6日目6日目1日目1日目7日目1日目
テープ厚(mm)0.080.150.180.30.2920.16
テープ幅(mm)505050501950
テープ長さ(m)101010516.4510
ホワイトホワイトブラックベージュグレーブルー
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト