17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンオイル 1kg 0155-18-18-01

シリコンオイル 1kg

通常単価(税別)
9,159
税込単価
10,075
通常出荷日:3日目

【特長】無色透明・無臭です。・耐水性・撥水性にすぐれています。・離型性(非粘着性)にすぐれています。・...

詳細を確認

    型番:

    0155-18-18-01
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0155-18-18-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0155-18-18-01
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,159
    ( 10,075 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】無色透明・無臭です。
    ・耐水性・撥水性にすぐれています。
    ・離型性(非粘着性)にすぐれています。
    ・表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。
    ・潤滑性にすぐれています。
    ・独特の光沢とつやを与えます。
    【商品仕様】
    ・品名:シリコンオイル Element14 PDMS 1kg
    ・型式:10-JC
    ・用途:制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類
    ・効果:さっぱりとした感触
    ・特性:外観:無色透明液体
    ・粘度(25℃)mm^2/s:10
    ・比重(25℃):0.935
    ・屈折率(no^25):1.399
    ・表面張力(mN/m):20.1
    ・流動点(℃):-60以下
    ・揮発分(%):25 ※1:150℃、24h

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンオイル 1kgの型番0155-18-18-01のページです。 型番0155-18-18-01に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンオイル 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンオイル 1kg
    シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入
    シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶
    シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶
    シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶
    シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶
    メーカー東京硝子器械三商三商三商三商三商
    通常価格9,1594,330137,734 -14,70013,29412,550
    通常出荷日3日目9日目5日目〜19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト