17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 0043-21-50-91

東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

通常単価(税別)
29,204
税込単価
32,124
通常出荷日:11日目

【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、...

詳細を確認

    型番:

    0043-21-50-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0043-21-50-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0043-21-50-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,204
    ( 32,124 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。
    ・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。
    ・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)
    ・すべて放射線で滅菌されています。
    ・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。
    ・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。
    ・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
    【商品仕様】
    ・品目:スリムチューブ 高速遠心可
    ・型式:MS-4701X
    ・容量(mL):0.5
    ・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm
    ・形状:本体:自立型/キャップ:アウター
    ・材質:ポリプロピレン
    ・入数(個):500

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入の型番0043-21-50-91のページです。 型番0043-21-50-91に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入
    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入
    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X
    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X
    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済
    プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格29,20429,20429,20429,20427,36161,917
    通常出荷日11日目11日目9日目9日目6日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト