17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31 0043-21-51-31

東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31

通常単価(税別)
28,341
税込単価
31,175
通常出荷日:11日目

【特長】製品の底部にロック機構が付いており、自立型セラムチューブのキャップの開閉が片手で操作できます。...

詳細を確認

    型番:

    0043-21-51-31
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0043-21-51-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0043-21-51-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,341
    ( 31,175 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】製品の底部にロック機構が付いており、自立型セラムチューブのキャップの開閉が片手で操作できます。
    ・オートクレーブ使用可能です。(121℃、20分)
    【商品仕様】
    ・品名:ロックスタンド
    ・型式:MS-78000
    ・寸法(W×L×H):151×127×28mm
    ・材質:ポリプロピレン
    ・入数(個):5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31の型番0043-21-51-31のページです。 型番0043-21-51-31に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 0043-21-51-31
    東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 MS-78000
    セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入
    東京硝子器械 多目的カート SK-C
    多目的カート SK-C(東京硝子器械)
    テーブルウェアーラック 5仕切り HT-5-195
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格28,34128,34113,70841,96041,96013,800
    通常出荷日11日目11日目11日目8日目8日目10日目

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト