17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入 0814-28-53-10

マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

通常単価(税別)
106,234
税込単価
116,857
通常出荷日:3日目

【特長】透明底型 ピュアグレード:非表面処理、非滅菌【商品仕様】・品番:7816 11・寸法(mm):...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0814-28-53-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0814-28-53-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0814-28-53-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,234
    ( 116,857 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】透明底型 ピュアグレード:非表面処理、非滅菌
    【商品仕様】
    ・品番:7816 11
    ・寸法(mm):127.60×85.60×14.70H
    ・形状:F底
    ・1ウェル当り使用容量(μl):330
    ・プレートカラー:黒
    ・入数(枚):100
    ・材質:PS 形状のF底は平底
    ・96ウェル マイクロプレート

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入の型番0814-28-53-10のページです。 型番0814-28-53-10に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入
    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入
    マイクロプレート96ウェル
    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚
    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20
    組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械AGCテクノグラス
    通常価格106,23419,88522,172 -9,89913,00525,206
    通常出荷日3日目5日目11日目6日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト