17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却・加熱アルミビーズ 42370-002 0443-28-20-01

冷却・加熱アルミビーズ 42370-002

通常単価(税別)
45,268
税込単価
49,795
通常出荷日:11日目

【特長】市販の様々なウォーターバス、ヒートブロック、オイルバス、サンドバス等にそのまま使えます。(構造...

詳細を確認

    ご注意

    • バケツは商品に含まれません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0443-28-20-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0443-28-20-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0443-28-20-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,268
    ( 49,795 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】市販の様々なウォーターバス、ヒートブロック、オイルバス、サンドバス等にそのまま使えます。(構造によりご使用いただけない場合もございます)
    ・原料から製品まで厳密な品質管理で製造されています。環境及び人に有害となる成分は一切含んでいません。
    ・金属ビーズですから、水から媒介される微生物汚染の心配がありません。
    ・容器がビーズの中で自立し、大きさの違う容器を一緒に入れられます。
    【商品仕様】
    ・品目:冷却・加熱アルミビーズ
    ・品番:42370-002
    ・摘要:熱媒体金属ビーズ 2L
    ・素材:アルミニウム合金
    ・最大で300℃まで加熱可能
    ・使用上の注意:通常の手入れは家庭用台所洗剤で洗い、よく乾かしてください。
    ・殺菌は70%アルコールをビーズ全体に噴霧して、よく乾燥してください。半永久に使えます。
    ・高熱蒸気に直接触れる、強酸、漂白剤等の使用は避けてください。表面が酸化して、流動性が減少します。(すべりにくくなります)

    ご注意

    • バケツは商品に含まれません。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002の型番0443-28-20-01のページです。 型番0443-28-20-01に関する仕様情報を記載しております。
    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
    冷却水循環装置(クールエース)
    オイルバス TBX243RA
    フード付ウォーターバス FSGPD28
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械ケニス
    通常価格45,26886,28686,286208,686 -52,048233,400
    通常出荷日11日目3日目3日目8日目〜6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト