ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターユニットビバスピン20 0355-23-36-03

フィルターユニットビバスピン20

通常単価(税別)
23,197
税込単価
25,517
通常出荷日:6日目

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮・過遠心によるバッファ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 品名
    "ビバスピン20"超高速遠心式 ろ過ユニット
  • 有効濾過面積 (cm2)
    6.0
  • サンプル容量 (ml)
    20(最大)
  • 推奨遠心力
    4000×g
  • 有効遠心力
    1500~6000×g
  • デッドストップ容量
    50μl
  • チューブ
    コニカルチューブ50ml
  • 材質
    PES(フィルタ)、PES(膜)、PC(フィルタ容器)、PC(遠心管)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

型番:

0355-23-36-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0355-23-36-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
品名
"ビバスピン20"超高速遠心式 ろ過ユニット
有効濾過面積(cm2)
6.0
サンプル容量(ml)
20(最大)
推奨遠心力
4000×g
有効遠心力
1500~6000×g
規格
-
デッドストップ容量
50μl
チューブ
コニカルチューブ50ml
型式
VS2001
分画分子量
MWCO 10000
材質
PES(フィルタ)、PES(膜)、PC(フィルタ容器)、PC(遠心管)
備考
-
内容量
12個

絞り込み条件

  • 規格

  • 型式

  • 分画分子量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
0355-23-36-03

規格

型式

分画分子量

備考

内容量

最小発注数量
-
VS2001
MWCO 10000
-
12個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,197
( 25,517 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮
・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮
・濃縮状態を確認できる目盛付き

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターユニットビバスピン20の型番0355-23-36-03のページです。 型番0355-23-36-03に関する仕様情報を記載しております。
フィルターユニットビバスピン20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターユニットビバスピン20
セントリコンプラス70 3K/100K
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV/GP/GV
フィルタユニット(ディスミック) 13mmΦ/25mmΦ
マイレクス50 SLFA05000/SLFA05010
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アドバンテック東洋ケニスケニスケニス
通常価格23,19745,18213,06533,161 -14,550 -163,344
通常出荷日6日目6日目6日目5日目4日目〜5日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニット-抽出器・濾過フィルターフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット抽出器・濾過フィルター
品名"ビバスピン20"超高速遠心式 ろ過ユニット-----
有効濾過面積(cm2)6.019----
サンプル容量(ml)20(最大)70(最大初期)----
推奨遠心力4000×g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト