ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心ろ過デバイス 5mL 0266-28-61-23

遠心ろ過デバイス 5mL

通常単価(税別)
27,244
税込単価
29,968
通常出荷日:8日目

【特長】・5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します・90%以上の回収率です

  • 商品タイプ
    その他
  • 品名
    マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL
  • 詳細タイプ
    遠心ろ過デバイス
  • 有効濾過面積 (cm2)
    3.3
  • サンプル容量 (ml)
    5(最大)
  • 許容遠心力
    7500×g(限外ろ過膜)/14000×g(精密ろ過膜)
  • 寸法 (mm)
    17×120(外形寸法)
  • 分画分子量
    10K
  • 摘要
    限外ろ過用(オメガメンブレン)
  • カラー
    ブルー(キャップ)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0266-28-61-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0266-28-61-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
品名
マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL
詳細タイプ
遠心ろ過デバイス
有効濾過面積(cm2)
3.3
サンプル容量(ml)
5(最大)
許容遠心力
7500×g(限外ろ過膜)/14000×g(精密ろ過膜)
寸法(mm)
17×120(外形寸法)
型式
MCP010C41
分画分子量
10K
摘要
限外ろ過用(オメガメンブレン)
カラー
ブルー(キャップ)
内容量
24個

絞り込み条件

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
0266-28-61-23

型式

内容量

最小発注数量
MCP010C41
24個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,244
( 29,968 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・5.0mLまでの試料を迅速かつ正確に濃縮回収します
・90%以上の回収率です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心ろ過デバイス 5mLの型番0266-28-61-23のページです。 型番0266-28-61-23に関する仕様情報を記載しております。
遠心ろ過デバイス 5mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心ろ過デバイス 5mL
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS
ボトルトップフィルター DSシリーズ
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47
微量透析キット XpressMicroDialyzer
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスアズワン
通常価格27,24448,10618,747 -38,20030,4807,910 -
通常出荷日8日目6日目6日目〜5日目4日目1日目
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
品名マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 5mL-----
詳細タイプ遠心ろ過デバイス-----
有効濾過面積(cm2)3.31013.3---
サンプル容量(ml)5(最大)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト