17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠心ろ過デバイス 20mL 0266-28-61-63

遠心ろ過デバイス 20mL

通常単価(税別)
32,641
税込単価
35,905
通常出荷日:19日目

【特長】・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します・90%以上の回収率です

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    50×120(外形寸法)
  • 容量 (ml)
    20(最大)
  • その他
    オプション
  • 品名
    マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
  • 詳細タイプ
    遠心ろ過デバイス
  • 有効濾過面積 (cm2)
    7.2
  • 許容遠心力
    5000×g(限外ろ過膜)/14000×g(精密ろ過膜)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0266-28-61-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0266-28-61-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
50×120(外形寸法)
容量(ml)
20(最大)
孔径(μm)
0.45
その他
オプション
品名
マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL
詳細タイプ
遠心ろ過デバイス
有効濾過面積(cm2)
7.2
許容遠心力
5000×g(限外ろ過膜)/14000×g(精密ろ過膜)
型式
MAPM45C67
分画分子量
-
摘要
精密ろ過用(スーポアメンブレン)
カラー
ワイルドベリー(キャップ)
内容量
24個

絞り込み条件

  • 孔径(μm)

  • 型式

  • 分画分子量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
0266-28-61-63

孔径

(μm)

型式

分画分子量

摘要

カラー

内容量

最小発注数量
0.45
MAPM45C67
-
精密ろ過用(スーポアメンブレン)
ワイルドベリー(キャップ)
24個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,641
( 35,905 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20mLまでの試料のロスを抑えて迅速に濃縮回収します
・90%以上の回収率です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠心ろ過デバイス 20mLの型番0266-28-61-63のページです。 型番0266-28-61-63に関する仕様情報を記載しております。
遠心ろ過デバイス 20mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠心ろ過デバイス 20mL
ステリベクス SVHV010RS/SVGV010RS
ボトルトップフィルター DSシリーズ
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) UFC803024
減圧ろ過用フィルタホルダー KGS-47
微量透析キット XpressMicroDialyzer
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニスアズワン
通常価格32,64148,10618,747 -38,20030,4807,910 -
通常出荷日19日目6日目6日目〜5日目4日目1日目
商品タイプその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニット
サイズ(mm)50×120(外形寸法)-----
容量(ml)20(最大)--4ファネル:320(目盛入)-
その他オプション-----
品名マクロセップアドバンス 遠心ろ過デバイス 20mL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト