17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

踏み台 1段 0862-57-23-02

踏み台 1段

通常単価(税別)
11,647
税込単価
12,812
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミ製ですので計量で持ち運びに便利です。・・天板には滑り止めシートを装着しています。・・非...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 天板高さ (m)
    0.2

型番:

0862-57-23-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0862-57-23-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
120
天板高さ(m)
0.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
0862-57-23-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,647
( 12,812 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アルミ製ですので計量で持ち運びに便利です。
・・天板には滑り止めシートを装着しています。
・・非磁性のため、MRI検査室および手術の際にも使用することができます。
【商品仕様】
・段数:1
・外形寸法(mm):470×320×200H
・重量(kg):1.2
・耐荷重(kg):120

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

踏み台 1段の型番0862-57-23-02のページです。 型番0862-57-23-02に関する仕様情報を記載しております。
踏み台 1段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
踏み台 1段
1段 作業台
ステップ 1段
踏み台 2段
踏台(TSF) 1段~3段
踏み台
メーカー東京硝子器械エスコ東京硝子器械東京硝子器械アズワンアイリスオーヤマ
通常価格11,64731,034 -15,611 -32,36134,888 -3,474
通常出荷日7日目1日目6日目12日目1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)120150100120150100
天板高さ(m)0.20.50.230.5-0.565

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト