17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度計 ET-510 0781-70-25-01

デジタル温度計 ET-510

通常単価(税別)
5,040
税込単価
5,544
通常出荷日:5日目

【特長】・約5秒の高速測定で、見やすい大型LCDを採用。・オートパワーOFF機能搭載。(約15分でOF...

詳細を確認

    型番:

    0781-70-25-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0781-70-25-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0781-70-25-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,040
    ( 5,544 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約5秒の高速測定で、見やすい大型LCDを採用。
    ・オートパワーOFF機能搭載。(約15分でOFF)
    ・水漏れ安心防滴構造。(IP54準拠)
    ・確認に便利なホールド機能付き。
    ・プローブキャップ付きで保管時の安全性向上。
    ・持ち運びやすいペンタイプです。
    【商品仕様】
    ・型式:ET-510
    ・測定範囲(℃):-45~200
    ・精度:±1℃(-20~+100)、±2℃(左記以外)
    ・分解能:0.1℃
    ・センサー:サーミスター
    ・外形寸法:25×16×230Hmm
    ・重量:約30g(電池含む)
    ・電源:LR-44(1.5V)ボタン電池1個
    ・付属品:プローブキャップ、取扱説明書
    ・測定プローブ:φ3.8mm×121Hmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温度計 ET-510の型番0781-70-25-01のページです。 型番0781-70-25-01に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度計 ET-510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計 ET-510
    デジタル温度計 DT-510
    ペン型温度計 ET-520W
    デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA
    センサプローブ(シース型) DT-510A
    サーモカップル DT-510E
    メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
    通常価格5,04026,3295,68031,40018,5005,340
    通常出荷日5日目8日目6日目12日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト