17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度計 ザンカップ #343 No.5 0561-56-29-15

粘度計 ザンカップ #343 No.5

通常単価(税別)
56,665
税込単価
62,332
通常出荷日:22日目

【特長】よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます。・引き上げ開始から試料がすべて...

詳細を確認

型番:

0561-56-29-15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0561-56-29-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度カップ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0561-56-29-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,665
( 62,332 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます。
・引き上げ開始から試料がすべて落下するまでの時間を調べ粘度を測ります。
・施盤加工仕上げですので長時間の使用に狂いが生じません。
【商品仕様】
・品目:ザンカップ
・品番:No.343
・型番:No.5
・ノズル口径(mm):φ5.25
・測定範囲:400~1800mm^2/s
・流下時間:20~80秒
・用途:希薄糊用
・本体材質:アルミ軽合金
・カップ内寸法:φ32×60Hmm
・重量:45g
・付属品:ハンドル、収納ケース
・カップ容量:25mL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計 ザンカップ #343 No.5の型番0561-56-29-15のページです。 型番0561-56-29-15に関する仕様情報を記載しております。
粘度計 ザンカップ #343 No.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計 ザンカップ #343 No.5
SV型粘度計
粘度計 オストワルド(相対粘度計) ポリビニルアルコール用
粘度計 ウベローデ
粘度計用スピンドル
粘度計格納箱
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンケニスBLOOKFIELDアズワン
通常価格56,665274,293 -29,79354,910 -54,369 -14,800
通常出荷日22日目1日目〜35日目6日目〜1日目〜35日目
商品タイプ粘度カップ振動式粘度計毛細管粘度計毛細管粘度計粘度計用スピンドル関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト