17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

粘度計 ザンカップ

粘度計 ザンカップ

通常単価(税別)
56,665
税込単価
62,332
通常出荷日:22日目

【特長】・よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます・引き上げ開始から試料がすべて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘度カップ
  • 品目
    ザンカップ
  • 流下時間 (秒)
    20~80
  • 本体材質
    アルミ軽合金
  • 本体内寸法 (mm)
    Φ32×60H
  • 容量 (mL)
    25
  • 付属品
    ハンドル、収納ケース
  • 質量
    45g
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 品番

  • ノズル口径(mm)

  • 測定範囲

  • 用途

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数

品番

ノズル口径

(mm)

測定範囲

用途

最小発注数量
No.343/No.1
Φ2.0
5~60mm2/s
水状の液体
1個
No.343/No.2
Φ2.75
20~260mm2/s
スプレー用塗料
1個
No.343/No.3
Φ3.75
100~800mm2/s
ハケ用塗料
1個
No.343/No.4
Φ4.27
200~1200mm2/s
オイル用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,665
( 62,332 )
22日目
56,665
( 62,332 )
22日目
56,665
( 62,332 )
22日目
56,665
( 62,332 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます
・引き上げ開始から試料がすべて落下するまでの時間を調べ粘度を測ります
・施盤加工仕上げですので長時間の使用に狂いが生じません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粘度計 ザンカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘度計 ザンカップ
粘度計 ウベローデ
粘度計用スピンドル
音叉型振動式粘度計用オプション
粘度計 VT-06用アクセサリー
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
メーカー東京硝子器械ケニスBLOOKFIELDエー・アンド・デイリオンエー・アンド・デイ
通常価格56,66552,25054,369 -71,3723,000 -223,500 -
通常出荷日22日目6日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプ粘度カップ毛細管粘度計粘度計用スピンドル関連用品-振動式粘度計
品目ザンカップ-----
流下時間(秒)20~80-----
本体材質アルミ軽合金-----
本体内寸法(mm)Φ32×60H-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト