17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディン・カップ No.5 0561-56-29-24

ディン・カップ No.5

通常単価(税別)
47,216
税込単価
51,938
通常出荷日:22日目

【特長】本体材質はアルミ軽合金でセンターにオリフィス(口金)が加工されています。 ・現場等で誰でも簡単...

詳細を確認

型番:

0561-56-29-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0561-56-29-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘度カップ
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
0561-56-29-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,216
( 51,938 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】本体材質はアルミ軽合金でセンターにオリフィス(口金)が加工されています。
・現場等で誰でも簡単に測定することができます。
・試料を充分に撹拌し、上下層による比重のムラをなくします。
・静かにカップをそこに沈めてから引き揚げます。
・ストップウォッチで試料の流下した瞬間から、官僚までの時間を測定します。
【商品仕様】
・品目:ディンカップ
・品番:No.321
・型番:No.5
・ノズル口径(mm):φ8
・測定範囲:500~5000mm^2/s
・流下時間:20~200秒
・本体材質:アルミ軽合金
・本体内寸法:φ50×70mm
・内容量:100mL
・重量:180g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディン・カップ No.5の型番0561-56-29-24のページです。 型番0561-56-29-24に関する仕様情報を記載しております。
ディン・カップ No.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディン・カップ No.5
粘度カップ 322
粘度カップ NK-2
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ
携帯型ディスポ粘度計 PDVP-1001
携帯型ディスポ粘度計 PDVシリーズ
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格47,21643,45710,50083,742185,000366,000 -
通常出荷日22日目10日目〜21日目35日目〜65日目25日目〜
商品タイプ粘度カップ粘度カップ粘度カップ粘度カップ関連用品落球式粘度計

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト