17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラインドメーター

グラインドメーター

通常単価(税別)
133,453
税込単価
146,798
通常出荷日:61日目

【特長】・顔料や、薬液などの試料には、着色剤としての顔料、発色剤等が含まれています。また、目に見えない...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • 仕様2
    【商品仕様】
    ・品番:No.232
    ・溝数:2
    ・材質:ステンレス製
    ・重量:620g
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

0561-56-29-34【商品仕様】
・型番:No.4
・測定範囲(μmm):0~100
・本体寸法:165×35×12Hmm
・付属品:かきとり刃、ビニールケース
0561-56-29-32【商品仕様】
・型番:No.2
・測定範囲(μmm):0~25
・本体寸法:165×35×12Hmm
・付属品:かきとり刃、ビニールケース
0561-56-29-31【商品仕様】
・型番:No.1
・測定範囲(μmm):0~15
・本体寸法:165×35×13Hmm
・付属品:かきとり刃、ビニールケース
・品目:グラインドメーター

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 61日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・型番:No.1・測定範囲(μmm):0~15・本体寸法:165×35×13Hmm・付属品:かきとり刃、ビニールケース・品目:グラインドメーター
1個
・型番:No.2・測定範囲(μmm):0~25・本体寸法:165×35×12Hmm・付属品:かきとり刃、ビニールケース
1個
・型番:No.4・測定範囲(μmm):0~100・本体寸法:165×35×12Hmm・付属品:かきとり刃、ビニールケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,453
( 146,798 )
61日目
133,453
( 146,798 )
61日目
133,453
( 146,798 )
61日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料や、薬液などの試料には、着色剤としての顔料、発色剤等が含まれています。また、目に見えない不純物等も含まれているかもしれません。こうした粒子は比重が重ければ沈下し、軽ければ浮上します。同じロットの試料でも上層、中層、下層と撹拌の程度により粒度分布が違ってきます。本器を使用する事により、粒度を調べ、また、粒度分布の度合いを調べることがてきます
・上手に使用すれば、粉体/パウダーなどの粗さを調べる等の応用にも使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラインドメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインドメーター
AD1671A 粘度計用除振台
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
携帯型ディスポ粘度計 PDVP-1001
携帯型ディスポ粘度計 PDVシリーズ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワン
通常価格133,45376,44024,727 -270,000 -185,000366,000 -
通常出荷日61日目15日目1日目〜15日目65日目25日目〜
商品タイプ関連用品関連用品粘度カップ振動式粘度計関連用品落球式粘度計
仕様2【商品仕様】
・品番:No.232
・溝数:2
・材質:ステンレス製
・重量:620g
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト