ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子台ばかり FG-150KAL

通常単価(税別)
38,080
税込単価
41,888

【特長】高速応答約1秒。・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。・「H...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0123-65-69-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0123-65-69-08の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0123-65-69-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,080
( 41,888 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】高速応答約1秒。
・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。
・「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定します。
・ACアダプター(付属)と乾電池単2×4(別売)の2電源方式です。
【商品仕様】
・型式:FG-150KAL
・秤量(kg):150
・最小表示(kg):0.02
・計量台寸法(mm):390×530

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子台ばかり FG-150KALの型番0123-65-69-08のページです。 型番0123-65-69-08に関する仕様情報を記載しております。
電子台ばかり FG-150KALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子台ばかり FG-150KAL
電子台ばかり FG-60KAL
電子台ばかり FG-150KBM
電子台ばかり FGシリーズ
デジタル台ばかり
電子台ばかり 10タイプ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニスメトラー・トレド
通常価格38,08038,08031,77531,775 -71,060 -69,565
通常出荷日9日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト