17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子台ばかり FG-60KAL

通常単価(税別)
38,080
税込単価
41,888
通常出荷日:6日目

【特長】高速応答約1秒。・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。・「HI」「OK」「LO」の表...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    0123-65-69-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0123-65-69-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0123-65-69-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,080
    ( 41,888 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】高速応答約1秒。
    ・kgと個数モードの2つの表示が切換え可能です。
    ・「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定します。
    ・ACアダプター(付属)と乾電池単2×4(別売)の2電源方式です。
    【商品仕様】
    ・型式:FG-60KAL
    ・秤量(kg):60
    ・最小表示(kg):0.01
    ・計量台寸法(mm):390×530

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電子台ばかり FG-60KALの型番0123-65-69-07のページです。 型番0123-65-69-07に関する仕様情報を記載しております。
    電子台ばかり FG-60KALのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    計量
    5
    満足度:5.0
    この商品は材料の計量用に購入して使っています。ステンレス製ですので、錆等の心配もなく、非常にコスパのいい商品だと思います...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電子台ばかり FG-60KAL
    電子台ばかり FG-150KAL
    電子台ばかり FGシリーズ
    電子台ばかり FG-150KBM
    デジタル台ばかり
    デジタル台秤 FG-60KBM
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス三商
    通常価格38,08038,08031,775 -31,77571,060 -45,000
    通常出荷日6日目9日目6日目6日目6日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト