ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

ポケットデジタルマルチメーター MT-4090 0872-76-03-01
通常単価(税別)
4,122
税込単価
4,534
通常出荷日:9日目

【特長】・オートパワーオフ。・データホールド。・AC/DC200mAレンジ付き。・MAXホールド。・【...

詳細を確認

型番:

0872-76-03-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0872-76-03-01の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~0.2
測定範囲:交流電流(A)
0~0.2
測定範囲:抵抗(Ω)
0~20M
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
CR2023×1
寸法(mm)
118×77×17
本体質量(g)
125
品番
MT-4090
付属品
取扱説明書、テスト電池
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0872-76-03-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,122
( 4,534 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ。
・データホールド。
・AC/DC200mAレンジ付き。
・MAXホールド。

【商品仕様】
・型式:MT-4090
・外形寸法(mm):118×77×17H
・重量(g):125
・電気的性能:DCV:200mV/2V/20V/200V/600V
・ACV:200mV/2V/20V/200V/600V
・DCA:20mA/200mA
・ACA:20mA/200mA
・Ω:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
・電源:CR2023×1(本体内蔵)
・寸法・重量:118×77×17H 約125g
・指示板日本語表示。
・2000カウント多機能タイプ。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポケットデジタルマルチメーター MT-4090の型番0872-76-03-01のページです。 型番0872-76-03-01に関する仕様情報を記載しております。
ポケットデジタルマルチメーター MT-4090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットデジタルマルチメーター MT-4090
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090
ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095
ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095
テスター
メーカー東京硝子器械アズワンマザーツールアズワンマザーツールエスコ
通常価格4,1223,2004,7454,5003,98811,000
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目1日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度
レンジ切替自動自動自動自動自動手動
測定範囲:直流電圧(V)0~6000~6000~6000~6000~6000~600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト