17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2chハンディカラーオシロスコープ MT-770 0872-76-06-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2chハンディカラーオシロスコープ MT-770

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0872-76-06-02

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープです。
・USB通信機能搭載で、パソコンへデータ転送可能。
【商品仕様】
・型式:MT-770
・周波数帯域:20MHz
・LCD仕様:3.8インチ カラーLCD
・周波数帯:20MHz
・チャンネル:2チャンネル
・トリガー:オート/シングルショット/エッジ/ビデオ
・サンプリング:100Ms/S
・保存時間:6000ポイント/チャンネル数
・電圧軸レンジ:5mV-5V/div
・時間軸レンジ:5nS-5S/div
・カップリング:AC・DC
・入力インピーダンス:1MΩ
・付属品:取扱説明書、PC操作用CD-R、USBケーブル、携帯用アルミケース、オシロ用フローブ×2本、テストリード×1本、ACアダプター、20A測定用アダプター、キャパシタンス測定用アダプター
・電源:ACアダプター、充電式リチウム電池(付属)
・外形寸法:122×186×45Hmm 約690g
・デジタルマルチメーター機圧(400mV~400V)、交流電圧(4V~400V)、直流電流(40mA~20A/10A)、交流電流(40mA~20A/10A)、静電容量(51.2nF~100μF)、抵抗(400Ω~40MΩ)

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
チャンネル数(ch)
2
周波数帯域(MHz)
20
ディスプレイサイズ
3.8型
電源種類
AC、内蔵バッテリー
品番
MT-770
寸法(mm)
122×45×186
本体質量(g)
690
付属品
取扱説明書、CD-ROM、USBケーブル、携帯用アルミケース、プローブ、テストリード、ACアダプタ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト