17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パワーラックス クールライト

パワーラックス クールライト
通常単価(税別)
26,628
税込単価
29,291
通常出荷日:5日目

【特長】・ドイツ・エッシェンバッハ光学社製・マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲...

詳細を確認
  • 目の状態や環境により、見え方は異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

品番

摘要

最小発注数量
5(20dpt)
1586-20
クールライト(ホワイト系)
1個
5(20dpt)
1586-201
ウォームライト(オレンジ系)
1個
7(20dpt)
1586-28
クールライト(ホワイト系)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,628
( 29,291 )
5日目
26,628
( 29,291 )
5日目
26,628
( 29,291 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ・エッシェンバッハ光学社製
・マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです
・右手でも左手でも変わらぬ使い心地です
・高輝度LED2灯搭載、鮮明に5倍及び7倍に拡大
・自動消灯装置・点灯から30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載
・2種類の光の色が好みに合わせて選べます

ご注意

  • 目の状態や環境により、見え方は異なります。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーラックス クールライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーラックス クールライト
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
手持ち/スタンド2WAYルーペ TS-9
カードルーペ
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1110
ルーペC 高倍率収納型(2枚組)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ギガ・セレクションホーザンシンワ測定
通常価格26,62863,3514,244350165,3642,782
通常出荷日5日目8日目5日目3日目5日目在庫品1日目
商品タイプ手持ちルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペポケットルーペマイクロスコープポケットルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)Φ58Φ105φ13865×50Φ55×165φ13 / φ7
重量(kg)約0.17(電池含む)1.9(レンズ含まず)0.355---
外形寸法(mm)(縦)145×(横)80×(高)55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト