17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨウ素測定器 HI718 0602-66-54-63

ヨウ素測定器 HI718

通常単価(税別)
14,559
税込単価
16,015
通常出荷日:6日目

【特長】測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法。・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)・新しい電池...

詳細を確認

    型番:

    0602-66-54-63
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0602-66-54-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0602-66-54-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,559
    ( 16,015 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    測定原理はDPD試薬を使用した吸光光度法。
    ・自動電源オフ機能(10分間の未使用後)
    ・新しい電池で5000回以上の測定が可能です。
    ・ボタン1つだけの簡単操作。
    ・本体の他にガラスセル2組が付属します。
    【商品仕様】
    ・品目:ヨウ素測定器
    ・型式:HI718
    ・本体寸法(mm):61.0×37.5×81.5H
    ・測定原理:吸光光度法
    ・測定範囲:0.0~12.5ppm(mg/l)
    ・精度:測定値の±5%±0.1ppm @25℃
    ・分解能: 0.1ppm(mg/l)
    ・光源:LED @525nm
    ・受光部:シリコンフォトセル
    ・使用環境:0~50℃、95%RH以下
    ・重量:64g
    ・電池:単4アルカリ電池×1本
    ・セット内容:本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨウ素測定器 HI718の型番0602-66-54-63のページです。 型番0602-66-54-63に関する仕様情報を記載しております。
    ヨウ素測定器 HI718のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨウ素測定器 HI718
    鉄イオン測定器 HI721
    ハンナ 水質測定器 edge HI2002-01
    リン酸塩測定器 HI713
    データロガー水質測定器 センサORP-14
    データロガー水質測定器 センサOXPB-11
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格14,55914,55998,00014,07314,00022,597
    通常出荷日6日目11日目19日目6日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト