17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

雨量計 TOW-34 気象庁検定付 0919-88-50-02

雨量計 TOW-34 気象庁検定付

通常単価(税別)
128,562
税込単価
141,418
通常出荷日:11日目

【特長】・安価で長期間安定した観測・計測が可能です。・・長距離伝送が可能です。(パルス送信:別途DC電...

詳細を確認

    型番:

    0919-88-50-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-88-50-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-88-50-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    128,562
    ( 141,418 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安価で長期間安定した観測・計測が可能です。
    ・・長距離伝送が可能です。(パルス送信:別途DC電源が必要です)
    ・・転倒ますのストッパーネジは、特殊加工材料を使用しておりますので、転倒止め受石に張り付くことはありません。
    ・・胴体の素材は、ポリカーボネートを使用し、中央にくびれをもたせることで、風の影響を軽減し雨量の捕捉率を向上しました。
    【商品仕様】
    ・型式:TOW-34
    ・摘要:気象庁検定品
    ・・受水口径:200mm(±0.6)
    ・・重量:2.4kg
    ・・外形寸法:Φ216×450Hmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    雨量計 TOW-34 気象庁検定付の型番0919-88-50-02のページです。 型番0919-88-50-02に関する仕様情報を記載しております。
    雨量計 TOW-34 気象庁検定付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    雨量計 TOW-34 気象庁検定付
    オーガスト乾湿計 検定なし 1/2
    [時計付] 温度・湿度計
    放射温度計(マーカー付)
    放射温度計(中心温度計機能付)
    熱中症指数計(温度・湿度計付)
    メーカー東京硝子器械アズワンエスコ佐藤計量器製作所テストーエスコ
    通常価格128,56212,4104,00010,000 -33,97514,099
    通常出荷日11日目19日目1日目2日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト