17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易雨量計 S-961 気象庁検定付 0919-88-50-22

簡易雨量計 S-961 気象庁検定付

通常単価(税別)
58,653
税込単価
64,518
通常出荷日:9日目

【特長】・受水口径は約100mm^2になっていますので、受水器から直接シリンダーで雨水を受け、mmの換...

詳細を確認

    型番:

    0919-88-50-22
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0919-88-50-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0919-88-50-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,653
    ( 64,518 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・受水口径は約100mm^2になっていますので、受水器から直接シリンダーで雨水を受け、mmの換算が容易にできます。
    ・・小型軽量で脚部が折タタミ式になっておりますので、移動観測等の持ち運びに便利です。
    【商品仕様】
    ・型式:S-961
    ・摘要:気象庁検定付き
    ・・受水口径:11.28cm
    ・・重量:1.7kg
    ・・外形寸法:112.8×520Hmm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    簡易雨量計 S-961 気象庁検定付の型番0919-88-50-22のページです。 型番0919-88-50-22に関する仕様情報を記載しております。
    簡易雨量計 S-961 気象庁検定付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易雨量計 S-961 気象庁検定付
    温度計 丸型 S-1・S-3・S-5
    オーガスト乾湿計 検定なし 1/2
    簡易リミッター KL-01
    簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)
    チノー 簡易補償形表面温度センサ(熱電対)
    メーカー東京硝子器械シンワ測定アズワンアズワンチノーチノー
    通常価格58,653949 -12,41021,95864,833 -64,445
    通常出荷日9日目1日目19日目1日目4日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト