17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症指数モニター AD-5688

通常単価(税別)
3,337
税込単価
3,671
通常出荷日:6日目

【特長】・見やすい大型液晶表示。(日本語表示)・熱中症指数・温度・湿度・時刻を同時表示。・熱中症の危険...

詳細を確認

    型番:

    0123-88-08-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    0123-88-08-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,337
    ( 3,671 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすい大型液晶表示。(日本語表示)
    ・熱中症指数・温度・湿度・時刻を同時表示。
    ・熱中症の危険ランクを表示。(おまかせモード)
    ・最高値(MAX)・最低値(MIN)を自動メモリー。
    ・熱中症指数の自動アラーム機能。(おまかせモード)
    ・熱中症指数の上限アラーム設定可能。(設定モード)
    ・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。
    ・壁掛けとストラップの2通りの設置が可能。
    【商品仕様】
    ・型式:AD-5688
    ・測定範囲:温度0~50℃、湿度20~90%RH
    ・表示項目:熱中症指数、温度、湿度、時刻
    ・測定項目:温度、相対湿度
    ・熱中症指数の表示範囲:0~60℃
    ・タイマー最大設定範囲:4時間(初期設定10分)
    ・精度:
    ・・温度 ±1℃(10~39.9℃)、±2℃(左記以外)
    ・・湿度 ±5%RH(30~69%)、±10%RH(左記以外)
    ・アラーム音量:約70dB@10cm
    ・外形寸法:約47×82×125mm
    ・質量:約40g
    ・電源:リチウム電池CR2032(1個)
    ・付属:取扱説明書、電池(モニター用)、ストラップ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱中症指数モニター AD-5688の型番0123-88-08-01のページです。 型番0123-88-08-01に関する仕様情報を記載しております。
    熱中症指数モニター AD-5688のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱中症指数モニター AD-5688
    熱中症指数モニター AD-5689
    熱中症指数モニター AD-5695A
    A&D 熱中症指数モニター AD-5693
    A&D 熱中症指数モニター AD-5696 データロガー
    熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械エー・アンド・デイ三商三商エー・アンド・デイ
    通常価格3,3372,84623,829 -9,07215,3913,387 -
    通常出荷日6日目3日目3日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト