17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロン 白 TL-1511 S 0316-87-04-82

エプロン 白 TL-1511 S

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:7日目

【特長】ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こら...

詳細を確認

    型番:

    0316-87-04-82
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0316-87-04-82の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0316-87-04-82
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,300
    ( 5,830 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。
    ・エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。
    ・樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。
    ・特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。
    ・焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。
    【商品仕様】
    ・型式:TL-1511
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:S
    ・前中心丈(cm):100
    ・身巾(cm):90
    ・材質:抗菌配合P/Uフィルム
    ・厚み:0.25mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エプロン 白 TL-1511 Sの型番0316-87-04-82のページです。 型番0316-87-04-82に関する仕様情報を記載しております。
    エプロン 白 TL-1511 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エプロン 白 TL-1511 S
    エプロン 白 TL-1511
    PEVAエプロン L/M/S(1枚入)
    エプロン 青 TL-1513
    エプロン 桃 TL-1515
    エプロン 緑 TL-1514
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械宇都宮製作東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5,3005,3005135,3005,3005,300
    通常出荷日7日目6日目〜1日目〜10日目〜7日目〜10日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト