17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロン 青 TL-1513

エプロン 青 TL-1513

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:10日目~11日目

【特長】・ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 前中心丈(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

前中心丈

(cm)

最小発注数量
S
100
4個
M
110
4個
L
120
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
11日目
5,300
( 5,830 )
10日目
5,300
( 5,830 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります
・エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました
・樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します
・特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します
・焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エプロン 青 TL-1513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプロン 青 TL-1513
エプロン 白 TL-1511
エプロン 桃 TL-1515
エプロン 緑 TL-1514
ジーンズエプロン
防水エプロン
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格5,3005,3005,3005,3001,7202,426 -
通常出荷日10日目〜6日目〜7日目〜10日目〜1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様耐油 / 防水 / 抗菌耐油 / 防水 / 抗菌耐油 / 防水 / 抗菌耐油 / 防水 / 抗菌作業用防水
ブルーホワイトピンクグリーンブラックホワイト
色詳細サックス-----
身巾(cm)90-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト