17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロバン胸前掛け 5190 0137-87-04-24

プロバン胸前掛け 5190

通常単価(税別)
4,455
税込単価
4,901
通常出荷日:6日目

【特長】綿100%の風合いを保ちながら、特殊な加工によりすぐれた耐熱防災性能を有し、洗濯性もすぐれてい...

詳細を確認

    型番:

    0137-87-04-24
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0137-87-04-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0137-87-04-24
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,455
    ( 4,901 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】綿100%の風合いを保ちながら、特殊な加工によりすぐれた耐熱防災性能を有し、洗濯性もすぐれています。
    【商品仕様】
    ・型式:5190
    ・サイズ:フリー
    ・入数(枚):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロバン胸前掛け 5190の型番0137-87-04-24のページです。 型番0137-87-04-24に関する仕様情報を記載しております。
    プロバン胸前掛け 5190のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロバン胸前掛け 5190
    耐溶剤エプロン 胸前掛け SS35UN
    耐溶剤エプロン 胸前掛け(グレー)
    耐熱・耐切創胸前掛け MT799 フリー
    EVA前掛け(腰下)
    メッシュ 草刈りスパット前掛け
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴトラスコ中山川西工業
    通常価格4,4555,3805,38010,8687401,969
    通常出荷日6日目6日目6日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト