17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクールガードクール S 0601-87-07-42

ラクールガードクール S

通常単価(税別)
4,385
税込単価
4,824
通常出荷日:6日目

【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果にすぐれた腰部固定帯です。・背・腹部が幅広で固定力を重視し、一...

詳細を確認

    型番:

    0601-87-07-42
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0601-87-07-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0601-87-07-42
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,385
    ( 4,824 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果にすぐれた腰部固定帯です。
    ・背・腹部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します。
    ・固定力とともに通気性に富むメッシュ生地を採用しています。
    ・幅広湾曲(くの字)ステーで腰部をより的確に保護します。
    【商品仕様】
    ・サイズ:S
    ・色:白
    ・腰回り(cm):65~80

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラクールガードクール Sの型番0601-87-07-42のページです。 型番0601-87-07-42に関する仕様情報を記載しております。
    ラクールガードクール Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラクールガードクール S
    ラクールガードクール
    プロフィット・メッシュ プラ S
    プロフィット・メッシュ アルミ S
    サポートベルト バックル式(S,M)
    万能ゴムベルト 0371 S
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコ東京硝子器械
    通常価格4,3854,3853,7503,9476,5781,562
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト