17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラクールガードソフト M 0601-87-07-33

ラクールガードソフト M

通常単価(税別)
4,385
税込単価
4,824
通常出荷日:6日目

【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です。・背・腰部が幅広で固定力を重視し、一重...

詳細を確認

    型番:

    0601-87-07-33
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0601-87-07-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0601-87-07-33
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,385
    ( 4,824 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】腰部の固定・支持力、腹圧上昇効果に優れた腰部固定帯です。
    ・背・腰部が幅広で固定力を重視し、一重タイプの補助ベルトで腰部への負担を軽減します。
    ・ソフトなパイル生地と織りゴム(コットン)生地を採用しています。
    ・腰部を保温するとともにやさしくフィットします。
    【商品仕様】
    ・サイズ:M
    ・色:白
    ・腰回り(cm):75~90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラクールガードソフト Mの型番0601-87-07-33のページです。 型番0601-87-07-33に関する仕様情報を記載しております。
    ラクールガードソフト Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラクールガードソフト M
    ラクールガードソフト
    プロガードライト・メッシュ プラ M
    プロスリム・メッシュ プラ M
    サポートベルト バックル式(S,M)
    タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械エスコTJMデザインタジマツール
    通常価格4,3854,3853,7713,5096,57810,267
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト