17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm 0316-87-07-10

ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm

通常単価(税別)
5,599
税込単価
6,159
通常出荷日:8日目

【特長】靴底は軽くて滑りにくいハイグリップ仕様です。・はきやすくて疲れにくく、耐久性にすぐれています。...

詳細を確認

    型番:

    0316-87-07-10
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0316-87-07-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0316-87-07-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,599
    ( 6,159 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】靴底は軽くて滑りにくいハイグリップ仕様です。
    ・はきやすくて疲れにくく、耐久性にすぐれています。
    ・防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。
    ・カップインソール入り。
    【商品仕様】
    ・型式:S-101
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:26.5cm
    ・素材:合成皮革 ゴム底

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cmの型番0316-87-07-10のページです。 型番0316-87-07-10に関する仕様情報を記載しております。
    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワーキングシューズ 白 S-101 26.5cm
    ADCLEAN シューズ・ロングタイプ ブルー 26.5cm
    ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.5cm
    ワークスニーカー HS-101
    ワイドウルブス WW-101
    ジーベック エアタンクセフティシューズ 85124 ブラック 26.5CM
    メーカー東京硝子器械ガードナーガードナーコーコス信岡おたふく手袋ジーベック
    通常価格5,59911,09213,7981,1624,134 -7,297
    通常出荷日8日目5日目8日目3日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト