17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長靴 白 G3 28.0cm 0316-87-08-11

長靴 白 G3 28.0cm

通常単価(税別)
4,098
税込単価
4,508
通常出荷日:9日目

【特長】足元も衛生的な抗菌仕様です。・肉類・魚類の油脂分に汚れにくく、滑りにくい性能です。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

0316-87-08-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0316-87-08-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
白系
サイズ(cm)
28
先芯
なし
詳細色
材質
塩化ビニール樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0316-87-08-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,098
( 4,508 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】足元も衛生的な抗菌仕様です。
・肉類・魚類の油脂分に汚れにくく、滑りにくい性能です。
【商品仕様】
・型式:G3
・色:ホワイト
・サイズ:28.0cm
・材質:塩化ビニール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長靴 白 G3 28.0cmの型番0316-87-08-11のページです。 型番0316-87-08-11に関する仕様情報を記載しております。
長靴 白 G3 28.0cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長靴 白 G3 28.0cm
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)
ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 28.0cm
抗菌衛生白長靴 85760
丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm
ショートラバーブーツ サイズ(cm) 24~28
メーカー東京硝子器械アキレスガードナージーベック丸五コーコス信岡
通常価格4,0986,34913,7983,544 -4,3631,939
通常出荷日9日目4日目〜5日目1日目1日目3日目
商品タイプ作業靴スリッパ-作業靴-作業靴
規格規格無し規格無し-規格無し-規格無し
形状長靴--長靴-半長靴
耐油性なしあり-あり-なし
静電気帯電防止機能なしなし-なし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト