17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 L 0316-87-04-58

白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 L

通常単価(税別)
8,700
税込単価
9,570
通常出荷日:9日目

【特長】丈夫で摩擦強度にすぐれたダブルタイプです。・耐久性にもすぐれあらゆる実験環境に対応します。【商...

詳細を確認

    ご注意

    • 3L4Lサイズもございます。お問い合わせください。

    型番:

    0316-87-04-58
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0316-87-04-58の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0316-87-04-58
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,700
    ( 9,570 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】丈夫で摩擦強度にすぐれたダブルタイプです。
    ・耐久性にもすぐれあらゆる実験環境に対応します。
    【商品仕様】
    ・女性用
    ・品番:KP-126
    ・サイズ:L
    ・色:サックス
    ・入数(枚):1
    ・材質:ポリエステル65%+綿35%
    ・左胸外、両腰箱ポケット
    ・寸法:着丈(cm)105 肩幅(cm)40 胸囲(cm)104 裄丈(cm)57

    ご注意

    • 3L4Lサイズもございます。お問い合わせください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 Lの型番0316-87-04-58のページです。 型番0316-87-04-58に関する仕様情報を記載しております。
    白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    白衣 ダブル サックス KF-126 女性用 L
    白衣 ダブル サックス KF-116 男性用 LL
    白衣 ダブル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット
    白衣 シングル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット
    白衣 タイプ 男性用 サイズ L
    白衣 ダブル サックス 男性用 左胸外、両腰箱ポケット
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格8,7008,8008,7008,7004,4548,800
    通常出荷日9日目8日目10日目6日目〜4日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    白衣カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト