17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューマイジャストグローブ S 200枚入 0622-23-75-52

ニューマイジャストグローブ S 200枚入【200個入り】

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:5日目

【特長】エンボス手袋五本絞り(R)PAT.で快適なフィット感。・豊富なサイズバリエーション6種類、指先...

詳細を確認

    型番:

    0622-23-75-52
    解除
    • この商品は3パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    0622-23-75-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0622-23-75-52
    最小発注数量
    3パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    960
    ( 1,056 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】エンボス手袋五本絞り(R)PAT.で快適なフィット感。
    ・豊富なサイズバリエーション6種類、指先までぴったりフィット、細かな作業に最適です。
    ・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
    ・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第91-4068号)
    ・環境ホルモン試験検査成績では、問題となるビスフェノールAおよびフタル酸エステルは検出されていません。(社)日本食品衛生協会(第91-4069号)
    【商品仕様】
    ・サイズ:S
    ・入数:200枚入
    ・材質:ポリエチレン製
    ・厚み:27ミクロン

    商品担当おすすめ

    • 元祖 サクラメン手袋 画像

      東京硝子器械

      元祖 サクラメン手袋

      【特長】握りこぶしの状態で手袋を袖口方向に引っ張れば手に密着するジャストフィット機能付。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニューマイジャストグローブ S 200枚入の型番0622-23-75-52のページです。 型番0622-23-75-52に関する仕様情報を記載しております。
    ニューマイジャストグローブ S 200枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューマイジャストグローブ S 200枚入
    エンボス手袋 ニューマイジャストグローブ (エコノミー化粧箱:200枚入)
    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)
    エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)
    エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)
    フィット手袋 B0610 S 20枚入
    メーカー東京硝子器械東京パック東京パック東京パック東京パック三商
    通常価格960920 -767 -920 -216 -2,200
    通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト