17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63 0622-23-75-63

東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63

通常単価(税別)
1,212
税込単価
1,333
通常出荷日:3日目

【特長】燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の...

詳細を確認

    型番:

    0622-23-75-63
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0622-23-75-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0622-23-75-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,212
    ( 1,333 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。
    ・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第T021-03655)
    ・ビスフェノールA、フタル酸エステルなどの環境ホルモンは検出されません。(社)日本食品衛生協会(第T021-0356)
    ・ぴったりフィットして作業がしやすい五本絞りです。
    ・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージ入りです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:L
    ・入数:50枚入
    ・カラー:ナチュラル
    ・サイズ:S(女性用)/M(男女兼用)/L(男性用)
    ・長さ:45cm
    ・厚み:45ミクロン(厚口タイプ)
    ・材質:ポリエチレン製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63の型番0622-23-75-63のページです。 型番0622-23-75-63に関する仕様情報を記載しております。
    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63
    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 011501213100
    エンボス手袋ロング
    PVC手袋ロング スムースタイプ(100枚入) エンボス加工
    クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック
    クリーンルーム用耐熱手袋 エンボス付・エンボス無 クリーンパック EGFシリーズ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ブラストン帝健アズワン
    通常価格1,2121,2121,111 -4,27916,413 -22,284 -
    通常出荷日3日目3日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト