17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑 0153-51-25-27

システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・足付2段・型式:HF-823・品名:足付2段 大・サイズ(mm):500×330×150...

詳細を確認

    型番:

    0153-51-25-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0153-51-25-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0153-51-25-27
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・足付2段
    ・型式:HF-823
    ・品名:足付2段 大
    ・サイズ(mm):500×330×150H
    ・色:パステルグリーン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑の型番0153-51-25-27のページです。 型番0153-51-25-27に関する仕様情報を記載しております。
    システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    システムウォーターコランダーHF-823 200mm緑
    システムウォーターコランダー 200/250mm緑
    システムウォーターコランダーHF-811 250mm緑
    システムウォーターコランダーHF-804 250mm緑
    システムウォーターコランダー 200/250mm
    セフティーガード 高さ×ピッチ 30×30mm~80×80mm
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格9,0007,500 -8,6007,6008,500 -6,400 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト